ZHCSR97K april 1998 – february 2023 SN74LV574A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
'LV574A 器件是八路边沿触发 D 类触发器,旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行。
这些器件具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在时钟 (CLK) 输入发生正转换时,Q 输出被设置为在数据 (D) 输入端设置的逻辑电平。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LV574A | DB (SSOP, 16) | 6.2mm × 5.3mm |
DGV (TVSOP, 16) | 3.6mm × 4.4mm | |
DW(SOIC,16) | 10.3mm × 7.5mm | |
NS(SOP,16) | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP, 16) | 5mm × 4.4mm | |
RGY(VQFN,16) | 4mm × 3.5mm |