ZHCSR73N april 1998 – august 2023 SN74LV541A
PRODMIX
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 6.7 | 11.3 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | ns | |
ten | OE | 支持 | 8.5 | 16.6 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5 | |||
tdis | OE | 支持 | 8.4 | 13.1 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 8.7 | 15.9 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | ns | |
ten | OE | 支持 | 10.5 | 20.7 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||
tdis | OE | 支持 | 12.3 | 17.9 | 1 | 20 | 1 | 20 | |||
tsk(o) | 2 | 2 | 2 |