ZHCSR73N april 1998 – august 2023 SN74LV541A
PRODMIX
当使用多位逻辑器件时,输入不应悬空。在许多情况下,数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用。举两个例子:仅使用三输入与门的 2 个输入;仅使用四缓冲器门中的 3 个门。此类输入引脚不应悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。
图 9-3 指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须被连接至一个高或低偏置以防止它们悬空。应应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常,它们将连接到 GND 或 VCC,具体取决于哪种更合理或更方便。使输出悬空是可以接受的,除非该器件是收发器。如果该收发器有一个输出使能引脚,它会在置为有效时禁用该器件的输出部分。这不会禁用 I/O 的输入部分,因此输入在禁用后也无法悬空。