ZHCSSI0J april 1999 – july 2023 SN74LV4040A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
’LV4040A 器件是 12 位异步二进制计数器,可从外部获得所有级的输出。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸2 |
---|---|---|
SN74LV4040A | N(PDIP,16) | 19.3mm x 9.4mm |
D(SOIC,16) | 9.9mm x 6mm | |
NS(SOP,16) | 10.2mm x 7.8mm | |
DB(SSOP,16) | 6.2mm x 7.8mm | |
PW(TSSOP,16) | 5mm x 6.4mm | |
DGV(TVSOP,16) | 3.6mm x 6.4mm | |
RGY(VQFN,16) | 4mm x 3.5mm |