SN74LV393B-EP 包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器,而且旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
封装信息器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|
SN74LV393B-EP | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。