SN74LV1T02是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或非门,可支持电压转换应用。
封装信息
器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(3) |
SN74LV1T02 |
DBV(SOT-23,5) |
2.90 mm × 2.8 mm |
2.9mm x 1.6mm |
DCK(SC-70,5) |
2.00mm x 2.1mm |
2mm x 1.25mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 x 宽)为标称值,不包括引脚。