ZHCSBJ8D September 2013 – March 2024 SN74LV1T00
PRODUCTION DATA
SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。
该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。
SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
---|---|---|---|
SN74LV1T00 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK(SC-70,5) | 2mm x 2.1mm | 2mm x 1.25mm |