ZHCSBJ8D September 2013 – March 2024 SN74LV1T00
PRODUCTION DATA
可以使用 SN74LV1T00 对输入信号进行升压转换。施加在 VCC 上的电压将决定输出电压和输入阈值,如建议的工作条件 和电气特性 表中所述。当连接到高阻抗输入时,输出电压在高电平状态下约为 VCC,在低电平状态下约为 0V。
输入具有更低的阈值,使得输入高状态电平远低于标准值。例如,工作电源电压为 5V 的器件的标准 CMOS 输入将具有 3.5V 的 VIH(MIN)。对于 SN74LV1T00,电源电压为 5V 时,VIH(MIN) 仅为 2V,可以实现信号从典型 2.5V 至 5V 的升压转换。
如图 8-3 所示,确保处于高电平状态的输入信号高于 VIH(MIN),而处于低电平状态的输入信号低于 VIL(MAX)。
升压转换组合 如下: