SN74LV14B-EP 器件包含六个具有施密特触发输入的独立反相器,旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
封装信息器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|
SN74LV14B-EP | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
逻辑图(正逻辑)