ZHCSSV7 august 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) |
到 (输出) |
负载 电容 |
25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 6.7 | 10.6 | 1 | 14 | ns |