ZHCSO94D October 2003 – September 2021 SN74CB3Q3305
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q3305 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现非常短的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上开关超出电源电压范围的输入电压。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3305 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关闭时提供隔离。
为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74CB3Q3305 | VSSOP (8) | 2.00 mm × 3.10 mm |
TSSOP (8) | 3.00 mm × 6.10 mm |