ZHCSV15B September 2008 – March 2024 SN74AVC16T245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AVC16T245-Q1 是一款 16 位双电源同相双向电压电平转换器件。引脚 A 和控制引脚(DIR 和 OE)由 VCCA 供电,而引脚 B 由 VCCB 供电。A 端口可以接受 1.2V 至 3.6V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.2V 至 3.6V 的 I/O 电压。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。当 OE 设为高电平时,A 和 B 均处于高阻抗状态。
该器件完全适合使用关断输出电流 (Ioff) 的局部省电应用。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均置于高阻抗状态。