ZHCSQX3M March 2002 – August 2022 SN74AUC1G125
PRODUCTION DATA
SN74AUC1G125 器件是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。
AUC 逻辑器件系列专为提高速度而设计,经优化可在 1.65V 至 1.95V VCC 之间运行。凭借其出色的电源和 15pF 负载设计,该器件可在超过 250MHz 的频率或 500Mbps 的速率下运行。AUC 系列输出结构独特,在驱动中等长度(小于 15cm)的 50 至 65Ω 传输线时,无需外部终端即可提供出色的信号完整性。有关此技术的更多详细信息,请参阅德州仪器 (TI) AUC Sub-1V 小尺寸逻辑器件的应用。
该器件采用热门 SOT-23 和 SC70 封装以及先进的 NanoFree™ DSBGA 封装。NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74AUC1G125 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
DCK(SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm | |
YZP(DSBGA,5) | 1.39mm × 0.89mm |