ZHCSS47N october 1995 – may 2023 SN54AHCT244 , SN74AHCT244
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER(1) | SN74AHCT244 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.1 | V | ||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | ||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V |