ZHCSS47N october 1995 – may 2023 SN54AHCT244 , SN74AHCT244
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些八路缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和
发送器的性能和密度。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SNx4AHCT244 | PDIP (20) | 25.40 mm x 6.35 mm |
SOIC (20) | 12.8 mm x 7.5 mm | |
SOP (20) | 12.60 mm x 5.30 mm | |
SSOP (20) | 7.50 mm x 5.30 mm | |
TVSOP (20) | 5.00mm x 4.40mm | |
TSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |