ZHCSVZ6L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 4.5V 至 5.5V VCC 下运行。
SNx4AHCT157 器件具有一个常见选通 (G) 输入。当选通脉冲为高电平时,所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT157 | BQB(WQFN,16) | 3.5mm x 2.5mm | 3.5mm x 2.5mm |
PW(TSSOP,16) | 5mm x 6.4mm | 5mm x 4.4mm |