ZHCSVZ6L May 1996 – April 2024 SN74AHCT157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
A/B | 1 | I | 地址选择 |
1A | 2 | I | 通道 1,数据输入 A |
1B | 3 | I | 通道 1,数据输入 B |
1Y | 4 | O | 通道 1,数据输出 |
2A | 5 | I | 通道 2,数据输入 A |
2B | 6 | I | 通道 2,数据输入 B |
2Y | 7 | O | 通道 2,数据输出 |
GND | 8 | G | 接地 |
3Y | 9 | O | 通道 3,数据输出 |
3B | 10 | I | 通道 3,数据输入 B |
3A | 11 | I | 通道 3,数据输入 A |
4Y | 12 | O | 通道 4,数据输出 |
4B | 13 | I | 通道 4,数据输入 B |
4A | 14 | I | 通道 4,数据输入 A |
G | 15 | I | 输出选通,低电平有效 |
VCC | 16 | P | 正电源 |