ZHCSS98I May 1997 – October 2023 SN74AHCT132
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。建议为该器件使用 0.1μF 电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μF 和 1μF 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置,以获得更佳效果,如给定的示例布局图所示。