ZHCSSW8J october 1995 – august 2023 SN54AHC373 , SN74AHC373
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHC373 器件为八路透明 D 型锁存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸2 |
---|---|---|
SNx4AHC373 | J(CDIP,20) | 24.2mm × 6.92mm |
W(CFP,20) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
DB(SSOP,20) | 7.20mm × 5.30mm | |
DGV(TVSOP,20) | 5.00mm × 4.40mm | |
DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm | |
NS(SOP,20) | 12.6mm x 5.3mm | |
N(PDIP,20) | 25.40mm x 6.35mm | |
PW(TSSOP,20) | 6.50mm x 4.40mm |