ZHCSSW8J
october 1995 – august 2023
SN54AHC373
,
SN74AHC373
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
Timing Requirements, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.7
Timing Requirements, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.8
Switching Characteristics, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.9
Switching Characteristics, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.10
Noise Characteristics
6.11
Operating Characteristics
7
Parameter Measurement Information
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
9.2.1.1
Layout Example
10
Device and Documentation Support
10.1
Documentation Support
10.1.1
Related Documentation
10.2
接收文档更新通知
10.3
支持资源
10.4
Trademarks
10.5
静电放电警告
10.6
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DGV|20
DB|20
NS|20
N|20
DW|20
PW|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcssw8j_oa
zhcssw8j_pm
1
特性
工作电压范围为 2V 至 5.5V V
CC
闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。