'AHC367 器件是六通道缓冲器和线路驱动器,可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
封装信息
器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(3) |
SN74AHC367
|
D(SOIC,16) |
9.9mm × 6mm |
9.9mm × 3.9mm |
N(PDIP,16) |
19.3mm x 9.4mm |
19.3mm x 6.35mm |
PW(TSSOP,16) |
5.00mm x 6.4mm |
5.00mm x 4.4mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。