ZHCSVZ4M December 1995 – April 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从(输入) | 到(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | SN54AHC138 | SN74AHC138 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tPLH | A、B、C | 任一 Y | CL = 15pF | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13(1) | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13(1) | 1 | 13 | |||||
tPLH | G1 | 任一 Y | CL = 15pF | 8.1(1) | 12.8(1) | 1(1) | 15(1) | 1 | 15 | ns | |
tPHL | 8.1(1) | 12.8(1) | 1(1) | 15(1) | 1 | 15 | |||||
tPLH | G2A,G2B | 任一 Y | CL = 15pF | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13.5(1) | 1 | 13.5 | ns | |
tPHL | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13.5(1) | 1 | 13.5 | |||||
tPLH | A、B、C | 任一 Y | CL = 50pF | 10 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | ns | |
tPHL | 10 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||
tPLH | G1 | 任一 Y | CL = 50pF | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | ns | |
tPHL | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | |||||
tPLH | G2A,G2B | 任一 Y | CL = 50pF | 10.7 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 17 | ns | |
tPHL | 10.7 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 17 |