ZHCSRM3I December 1995 – January 2023 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些施密特触发器件包含六个独立的逆变器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SNx4ACT14 | SOIC | 8.65mm x 3.9mm |
SSOP | 6.2 mm x 1.95 mm | |
PDIP | 19.3mm x 6.35mm | |
SOP | 10.3 mm x 5.3 mm | |
TSSOP | 5.00 mm x 4.4 mm |