ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
电源电压(2),VCC | -0.5 | 4 | V | ||
输入电压 | D、DE、RE | -0.5 | 4 | V | |
A、B(SN65MLVD200A 和 SN65MLVD204A) | -1.8 | 4 | V | ||
A、B(SN65MLVD202A、SN65MLVD205A) | -4 | 6 | V | ||
输出电压范围 | R | -0.3 | 4 | V | |
Y、Z、A 或 B | -1.8 | 4 | V | ||
连续功耗 | 请参阅节 6.4 | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |