ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC | 电源电流 | 仅驱动器 | RE 和 DE(VCC 时),RL = 50Ω,所有其他均为开路 | 13 | 22 | mA | ||
两者都禁用 | RE(VCC 时),DE(0V 时),RL = 空载,所有其他均为开路 | 1 | 4 | |||||
两者都启用 | RE(0V 时),DE(VCC 时),RL = 50Ω,所有其他均为开路 | 16 | 24 | |||||
仅接收器 | RE(0V 时),DE(0V 时),所有其他均为开路 | 4 | 13 | |||||
PD | 器件功率耗散 | RL = 50Ω,D 的输入为 50MHz 50% 占空比方波, DE = 高电平,RE = 低电平,TA = 85°C | 94 | mW |