ZHCSHV8B August 2009 – March 2015 SN65LVDS93A
PRODUCTION DATA.
SN65LVDS93A LVDS SerDes(串行器/解串器)发送器在单个集成电路中包含 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 驱动器。借助这些功能,可以通过 5 个平衡对导体同步传输 28 位单端 LVTTL 数据并由兼容的接收器(如 SN65LVDS94)进行接收。
发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿全部加载到寄存器中。可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会实现比率为 7 的倍增,然后用于以串行方式以 7 位时间片解除数据寄存器的负载。接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LVDS93A | TSSOP (56) | 14.00mm × 6.10mm |
BGA MICROSTAR JUNIOR (56) | 7.00mm × 4.50mm |