ZHCSE84A October   2015  – February 2017 SN55HVD75-EP

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
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
    6. 6.6 Switching Characteristics: 20 Mbps Device, Bit Time ≥50 ns
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
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
        1. 9.2.1.1 Data Rate and Bus Length
        2. 9.2.1.2 Stub Length
        3. 9.2.1.3 Bus Loading
        4. 9.2.1.4 Receiver Failsafe
        5. 9.2.1.5 Transient Protection
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 External Transient Protection
        2. 9.2.2.2 Isolated Bus Node Design
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -55°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行过程中的 ICC < 1mA 静态电流
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 采用小型超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
  • 支持国防、航天和医疗 应用:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在扩展温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知周期
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 工厂自动化
  • 电信基础设施
  • 运动控制

说明

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 的严苛要求。。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。这些器件的额定运行温度范围为 -55°C 至 125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
SN55HVD75-EP VSON (8) 3.00mm x 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用图

SN55HVD75-EP ntwrk_app_llse11.gif