ZHCSTW6 November 2023 SN54SC4T02-SEP
PRODUCTION DATA
参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 1.2V | 44.5 | 117.5 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 1.2V | 39.5 | 102.8 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 1.2V | 48.7 | 137.2 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 1.2V | 45.1 | 115.2 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 15.9 | 38.1 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 1.8V | 13.5 | 33.7 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 1.8V | 18.6 | 43.6 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 1.8V | 15.6 | 38.0 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 9.4 | 22.6 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.7 | 20.2 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 2.5V | 11.3 | 26.4 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 2.5V | 9.5 | 23.1 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.0 | 16.1 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.7 | 14.6 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.2 | 19.0 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.0 | 16.7 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V | 5.0 | 10.6 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V | 4.7 | 9.7 | nS | |
tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V | 6.1 | 13.0 | nS | |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V | 5.7 | 11.4 | nS |