ZHCSTW6 November 2023 SN54SC4T02-SEP
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
1Y | 1 | O | 通道 1,输出 Y |
1A | 2 | I | 通道 1,输入 A |
1B | 3 | I | 通道 1,输入 B |
2Y | 4 | O | 通道 2,输出 Y |
2A | 5 | I | 通道 2,输入 A |
2B | 6 | I | 通道 2,输入 B |
GND | 7 | G | 地 |
3A | 8 | I | 通道 3,输入 A |
3B | 9 | I | 通道 3,输入 B |
3Y | 10 | O | 通道 3,输出 Y |
4A | 11 | I | 通道 4,输入 A |
4B | 12 | I | 通道 4,输入 B |
4Y | 13 | O | 通道 4,输出 Y |
VCC | 14 | P | 正电源 |