ZHCSS48P october 1995 – june 2023 SN54AHC04 , SN74AHC04
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
'AHC04 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸2 |
---|---|---|
SN54AHC04 | J(CDIP,14) | 19.56mm x 6.67mm |
W(CFP,14) | 13.1 mm × 6.92 mm | |
FK(LCCC,20) | 8.9 mm × 8.9 mm | |
SN74AHC04 | N(PDIP,14) | 19.3mm x 6.35mm |
D(SOIC,14) | 8.65mm x 3.91mm | |
DB(SSOP,14) | 6.20mm x 5.30mm | |
NS(SOP,14) | 12.60mm x 5.30mm | |
PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 4.40mm | |
DGV(TVSOP,14) | 3.6mm x 4.4mm | |
RGY(VQFN,14) | 3.50mm x 3.50mm | |
BQA(WQFN,14) | 3mm x 2.5mm |