ZHCSJF6E September 2001 – February 2019 RI-TRP-DR2B
PRODUCTION DATA.
TI 32mm 玻璃应答器提供了出色的性能,并且能以 134.2kHz 的共振频率运行。特定产品符合 ISO 11784 和 ISO 11785 全球开放式标准。TI LF 应答器使用 TI 调优流程专利技术制造,可提供稳定一致的读写性能。在供货之前,应答器要接受完整的功能和参数测试,以达到消费者对 TI 产品所期望的高质量。应答器适用于各种各样的 应用 包括但不限于门禁、车辆识别、容器跟踪、资产管理和废弃物管理 应用。