ZHCSKU6K june   2007  – june 2023 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 参数测量信息
  10. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 温度监测
      2. 9.3.2 温漂
      3. 9.3.3 热迟滞
      4. 9.3.4 噪声性能
      5. 9.3.5 长期稳定性
      6. 9.3.6 使用 TRIM/NR 引脚进行输出调节
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 基本连接
      2. 9.4.2 电源电压
      3. 9.4.3 负基准电压
  11. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 16 位、250KSPS 数据采集系统
        1. 10.2.1.1 设计要求
        2. 10.2.1.2 详细设计过程
        3. 10.2.1.3 应用曲线
  12. 11电源相关建议
  13. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
    3. 12.3 功率耗散
  14. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 支持资源
    4. 13.4 商标
    5. 13.5 术语表
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则在 TA = 25°C 时,ILOAD = 0,CL = 1μF,VIN = (VOUT + 0.2V) 至 18V
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输出电压
VOUT输出电压REF5020 (VOUT = 2.048V)(1)
2.7V < VIN < 18V
2.048V
REF50252.5
REF50303.0
REF50404.096
REF50454.5
REF50505.0
REF501010.0
初始精度:高等级所有电压选项(1)-0.05%0.05%
初始精度:标准等级所有电压选项(1)–0.1%0.1%
噪声
enpp低频噪声f = 0.1Hz 至 10Hz3µVPP/V
en 输出电压噪声 f = 10Hz 至 1 kHz 0.9 µVRMS/V
输出电压温漂
dVOUT/dT输出电压温漂
高等级2.53ppm/°C
标准等级38ppm/°C
线路调整
ΔVO(ΔVI)线路调整VIN = (VOUT + 0.2) 至 18V(4)0.11ppm/V
VIN = VOUT + 0.2V,
TA = –40°C 至 125°C(4)
0.21ppm/V
负载调整
ΔVO(ΔIL)负载调整–10mA < ILOAD < 10mA,
VIN = VOUT + 0.75V(5)
2030ppm/mA
–10mA < ILOAD < 10mA,
VIN = VOUT + 0.75V
TA = –40°C 至 125°C(5)
50ppm/mA
短路电流
ISC短路电流VOUT = 025mA
热迟滞(2)(3)
高等级VSSOP-8周期 150ppm
标准等级VSSOP-8周期 170ppm
高等级SOIC-8周期 170ppm
标准等级SOIC-8周期 190ppm
高等级VSSOP-8周期 240ppm
标准等级VSSOP-8周期 240ppm
高等级SOIC-8周期 250ppm
标准等级SOIC-8周期 250ppm
长期稳定性(3)
VSSOP-80 到 1000 小时50ppm/1000 小时
VSSOP-81000 到 2000 小时25ppm/1000 小时
SOIC-80 到 1000 小时22ppm/1000 小时
SOIC-81000 到 2000 小时18ppm/1000 小时
TEMP 引脚
电压输出在 TA = 25°C 时575mV
温度敏感性TA = -40°C 至 125°C2.64mV/°C
导通趋稳时间
导通趋稳时间至 0.1%,CL = 1μF200μs
电源
VS电源电压请参阅注释(1)VOUT + 0.2(1)18V
静态电流0.81mA
TA = –40°C 至 125°C1.2mA
温度范围
指定的范围-40125°C
工作范围–55125°C
对于 VOUT ≤ 2.5V,最小电源电压为 2.7V。
节 9.3.3中更详细地说明了热迟滞过程。
使用焊接到测试板上的器件收集数据。
除 REF5020 之外,其 VIN = 2.7V 至 18V
除 REF5020 之外,其 VIN = 3V