ZHCSUA9 December 2023 PCM6140-Q1
ADVANCE INFORMATION
如果应用所需的 SNR 高于每个通道支持的 SNR,可以使用器件数字求和模式。在该模式下,数字记录数据会以相等的权重因子在通道上求和,这有助于降低等效记录噪声。表 7-21 列出了通道求和模式可用的配置设置。
P0_R107_D[3:2]:CH_SUM[2:0] | 输入通道的通道加法模式 | SNR 和动态范围提升 |
---|---|---|
00(默认值) | 通道求和模式禁用 | 不适用 |
01 | 输出通道 1 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 | SNR 和动态范围提升约 3dB |
输出通道 2 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 | ||
输出通道 3 =(输入通道 3 + 输入通道 4)/2 | ||
输出通道 4 =(输入通道 3 + 输入通道 4)/2 | ||
输出通道 5 =(输入通道 5 + 输入通道 6)/2 | ||
输出通道 6 =(输入通道 5 + 输入通道 6)/2 | ||
10 | 输出通道 1 = (输入通道 1 + 输入通道 2 + 输入通道 3 + 输入通道 4)/4 | SNR 和动态范围提升约 6dB |
输出通道 2 = (输入通道 1 + 输入通道 2 + 输入通道 3 + 输入通道 4)/4 | ||
输出通道 3 = (输入通道 1 + 输入通道 2 + 输入通道 3 + 输入通道 4)/4 | ||
输出通道 4 = (输入通道 1 + 输入通道 2 + 输入通道 3 + 输入通道 4)/4 | ||
11 | 保留(不使用此设置) | 不适用 |
该器件还支持完全可编程的混频器功能,该功能可以将各种输入通道与其自定义可编程比例因子进行混频,以生成最终输出通道。可编程混频器功能仅在 CH_SUM[2:0] 设置为 2'b00 时可用。只有输入通道 1 至通道 4 支持混频器功能。图 7-18 所示的方框图描述了混频器 1 用于生成输出通道 1 的操作。节 7.6.2.3 一节介绍了混频器操作的可编程系数。
混频器 2、混频器 3 和混频器 4 会执行类似的混频器操作,以分别生成输出通道 2、通道 3 和通道 4。