图 7-29 和图 7-30 分别展示了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 7-28 列出了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时抽取滤波器的规格。
图 7-29 线性相位抽取滤波器幅度响应 图 7-30 线性相位抽取滤波器通带纹波 表 7-28 线性相位抽取滤波器规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | -0.05 | | 0.05 | dB |
阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 4 × fS | 73.6 | | | dB |
频率范围为 4 × fS 以上 | 97.9 | | |
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | | 17.1 | | 1/fS |