ZHCSU62 December 2023 PCM3140-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-41 展示了采样速率为 32kHz 或 29.4kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 7-42 展示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 7-33 列出了采样速率为 32kHz 或 29.4kHz 时抽取滤波器的规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.457 × fS | –0.04 | 0.04 | dB | |
阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 88.3 | dB | ||
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.368 × fS | 8.7 | 1/fS | ||
群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.368 × fS | -0.026 | 0.026 | 1/fS | |
相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.368 × fS | -0.26 | 0.31 | 度 |