ZHCSHQ5A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
DEALIAS_BIN | PHASE_OVER_FLOW_F2 | SIG_OVL_FLAG | FRAME_COUNT1 | ||||
R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
AMP_OUT | |||||||
R-0h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
AMP_OUT | |||||||
R-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
23:20 | DEALIAS_BIN | R | 0h | 去混叠模式下的距离量化字段。
去混叠距离 = DEALIAS_BIN × 216 × FREQ_COUNT_READ_REG / 16384 + PHASE_OVER_FLOW × 216 + PHASE_OUT |
19 | PHASE_OVER_FLOW_F2 | R | 0h | 在频率校正期间用于去混叠操作的第二调制频率的相位溢出。
0:无溢出 | 1:溢出 |
18 | SIG_OVL_FLAG | R | 0h | 用于指示信号饱和的过载标志
0:无饱和 | 1:信号饱和 |
17:16 | FRAME_COUNT1 | R | 0h | 帧计数器位 [2:1] |
15:0 | AMP_OUT | R | 0h | 收到信号的幅度。 |