ZHCSHQ5A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
OPT3101 器件需要 1.8V 和 3.3V 电源。有两个 1.8V 电源(AVDD 和 DVDD)和两个 3.3V 电源(AVDD3 和 IOVDD)。AVDD 和 AVDD3 是模拟电源,而 DVDD 和 IOVDD 是数字和 I/O 电源。VDD_LED 不是器件引脚,而是连接到 LED 阳极(照明源)的电源。VDD_LED 电源的最小电压为 0.7V (VDRV) + LED 在最大照明驱动器电流下的正向压降(对于 100mA 的 850nm LED,典型值为 1.8V)+ 电源 (VDD_LED) 中的串联元件(磁珠、PCB 布线)上的 IR 压降 – 接地 (VSSL) 路径。OPT3101 器件的发送器和接收器以相同的调制频率 (10MHz) 工作。从发送器切换到 AFE 的任何耦合都会产生串扰信号,从而影响距离测量的性能。实现尽可能低的串扰对于实现精确的距离测量系统至关重要。应注意隔离所有模拟和开关电源。VDD_LED 在调制频率 fMOD 下具有最高的开关电流。DVDD 和 IOVDD 在调制频率 fMOD 下也具有开关电流,但远低于 VDD_LED。在非常接近器件的电源上,请使用电源串联路径中具有最高阻抗且频率为 10MHz (> 500Ω) 的铁氧体磁珠以及具有低阻抗且频率为 fMOD 的去耦电容器。