ZHCSQY6D august 2022 – april 2023 OPA2992-Q1 , OPA4992-Q1 , OPA992-Q1
PRODMIX
OPAx992-Q1 系列(OPA992-Q1、OPA2992-Q1 和 OPA4992-Q1)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(±210µV,典型值)、低温漂(±0.25µV/°C,典型值)和低噪声(1kHz 时为 7nV/√Hz,10kHz 时为 4.4nV/√Hz)。
OPAx992-Q1 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±65mA) 和高压摆率 (32V/µs),因此是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压汽车应用。
OPAx992-Q1 系列运算放大器采用标准封装(如 SOIC、TSSOP、VSSOP、SOT-23 和 SC70),其额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA992-Q1 | DCK(SC70,5) | 2.00mm x 1.25mm |
DBV(SOT-23,5) | 2.90mm x 1.60mm | |
OPA2992-Q1 | DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 3.00mm |
D(SOIC,8) | 4.90mm x 3.90mm | |
OPA4992-Q1 | PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 4.40mm |
D(SOIC,14) | 8.65mm x 3.90mm |