ZHCSSD6B June 2023 – March 2024 OPA2994 , OPA994
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx994 系列(OPA994 和 OPA2994)是高电压 (32V) 通用运算放大器系列。
当不存在容性负载时,OPAx994 系列具有 24MHz 的宽增益带宽。这些器件具有无限容性负载驱动能力,能够驱动大容性负载而不会出现持续振荡。
这些器件还具有出色的直流精度,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)和低温漂(典型值为 ±2.5µV/°C)。
OPAx994 具有独特功能,例如无限容性负载驱动能力、高短路电流(典型值为 ±125mA)和高压摆率(典型值为 35V/μs),是一款极其灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于各种高电压工业应用。