ZHCSSD6B June 2023 – March 2024 OPA2994 , OPA994
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx994 是一款 32V 的真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围扩展到两个电源轨。此宽范围通过并联互补的 PNP 和 NPN 差分输入对实现,如图 6-3 所示。当输入电压靠近正轨,通常从 (V+) – 1V 到正电源时,NPN 对运行。当输入电压为负电源电压到大约 (V+) – 2V 时,PNP 对处于激活状态。其转换区域较小,通常为 (V+) – 2V 至 (V+) – 1V,这时两个输入对都处于开启状态。此转换区域会随工艺不同而略有波动。在此区域内,与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。
更多有关共模电压范围和互补对相互作用的信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。