ZHCSTX8 November 2023 OPA2994-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx994-Q1 的额定工作电压范围是 2.7V 至 24V(±1.35V 至 ±12V);多数规格可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内适用,或具有特定的电源电压和测试条件。
电源电压超过 24V 会对器件造成损坏;请参阅绝对最大额定值。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。更多有关旁路电容器放置的详细信息,请参阅节 7.4。