ZHCSMM3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391
PRODMIX
首先,确定 VREF 电压。该电压是在最大上余量与分辨率之间进行折衷的结果,也是 CE 端子上的最小摆幅限额,因为随着浓度(传感器电流)增加,CE 端子通常会相对 RE 电势变为负值。对于该特定的传感器,基准测量发现浓度为 300ppm 时 CE 和 RE 之间的差值为 180mV。为了允许在 10kΩ 电阻器上出现负 CE 摆幅下余量和压降,我们为 VREF 选择了 300mV。
其中
接下来,我们计算最高预计浓度下的最大传感器电流:
其中
然后,求出大于测量用基准电压的可用输出摆幅范围:
其中
最后,使用最大摆幅和最大传感器电流计算跨阻电阻器 (RF) 阻值: