ZHCSMM3D December 2020 – April 2024 OPA2391 , OPA391
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx391 采用 CMOS 输入和先进的静电放电 (ESD) 保护电路,因此可实现极低的输入偏置电流。输入偏置电流 (IB) 主要取决于 CMOS 输入放大器的输入保护方案。如果不仔细考虑 ESD 单元,CMOS 输入器件可能会出现较大的输入偏置电流,尤其在温度升高的情况下。OPAx391 在 125°C 下可实现最大值为 ±30pA 的出色输入偏置电流额定值