ZHCSHO4J October 2006 – February 2018 OPA211
PRODUCTION DATA.
OPA211 系列运算放大器具有出色的失真特性。负载为 600Ω 时,整个音频范围(20Hz 至 20kHz)内的 THD+N 低于 0.0001%(G = 1,VO = 3VRMS)。
OPA2x11 系列运算放大器产生的失真低于许多商用失真分析仪的测量限值。但是,Figure 43 中所示的特殊测试电路可以扩展测量能力。
运算放大器失真可视为能够以输入为基准的内部误差源。Figure 43 显示的电路能够使运算放大器的失真达到运算放大器通常产生的失真的 101 倍。如果在标准同相放大器配置中额外添加 R3,则会改变电路的反馈系数或噪声增益。闭环增益保持不变,但纠错反馈系数降低 101 倍,因此分辨率可提高 101 倍。
NOTE
运算放大器上应用的输入信号和负载与没有增加 R3 时的传统反馈电路相同。应选用较小的 R3 值以最大限度降低其对失真测量的影响。
这一方法可通过在高增益/高频条件下重复测定来加以验证,此时测试设备应能够对该放大器的失真进行测定。本数据表中的数据是通过使用 Audio Precision System Two 系列的失真/噪声分析仪测定的,此工具能够大幅简化这种重复测量工作。不过,也可以通过使用手动失真测量仪来实现这一测量方法。