ZHCSHO4J October   2006  – February 2018 OPA211

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      输入电压噪声密度与频率间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:OPA211
    2.     引脚功能:OPA2211
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA211
    5. 6.5 热性能信息:OPA2211
    6. 6.6 电气特性:VS = ±2.25V 至 ±18V (OPAx211)
    7. 6.7 电气特性:VS = ±2.25 至 ±18V - 高级 OPAx211
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 总谐波失真测定
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 工作电压
      2. 8.1.2 输入保护
      3. 8.1.3 噪声性能
      4. 8.1.4 基本噪声计算
      5. 8.1.5 EMI 抑制
      6. 8.1.6 EMIRR +IN 测试配置
      7. 8.1.7 电气过载
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 SON 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2 TI 高精度设计
        3. 11.1.1.3 WEBENCH滤波器设计器
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:VS = ±2.25V 至 ±18V (OPAx211)

TA = 25°C,RL = 10kΩ 连接至中间电源,且 VCM = VOUT = 中间电源(除非另外说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 OPA211:
VS = ±15V
±30 ±125 μV
OPA2211:
VS = ±15V
±50 ±150 μV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 VS = ±15V
TA = –40°C 至 +125°C
±0.35 ±1.5 μV/°C
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 TA = 25°C 0.1 1 μV/V
TA = -40°C 至 +125°C 3 μV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 VCM = 0V ±60 ±175 nA
OPA211:
VCM = 0V
TA = –40°C 至 +125°C
±200 nA
OPA2211:
VCM = 0V
TA = –40°C 至 +125°C
±250 nA
IOS 输入失调电流 VCM = 0V ±25 ±100 nA
VCM = 0V
TA = –40°C 至 +125°C
±150 nA
噪声
en 输入电压噪声 ƒ = 0.1 至 10Hz 80 nVPP
输入电压噪声密度 ƒ = 10Hz 2 nV/√Hz
ƒ = 100Hz 1.4 nV/√Hz
ƒ = 1kHz 1.1 nV/√Hz
In 输入电流噪声密度 ƒ = 10Hz 3.2 pA/√Hz
ƒ = 1kHz 1.7 pA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围 VS ≥ ±5V (V–) + 1.8 (V+) – 1.4 V
VS< ±5V (V–) + 2 (V+) – 1.4 V
CMRR 共模抑制比 VS ≥ ±5V
(V–) + 2V ≤ VCM ≤ (V+) – 2V
TA = –40°C 至 +125°C
114 120 dB
VS < ±5V
(V–) + 2V ≤ VCM ≤ (V+) – 2V
TA = –40°C 至 +125°C
110 120 dB
输入阻抗
差分 20 || 8 kΩ || pF
共模 10 || 2 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.2V ≤ VO ≤ (V+) – 0.2V
RL = 10kΩ
TA = –40°C 至 +125°C
114 130 dB
(V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V
RL = 600Ω
110 114 dB
OPA211:
(V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V
IO ≤ 15mA
TA = –40°C 至 +125°C
110 dB
OPA211:
(V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V
15mA < IO ≤ 30mA
TA = –40°C 至 +125°C
103 dB
OPA2211:
(V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V
IO ≤ 15mA
TA = –40°C 至 +125°C
100 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 G = 100 80 MHz
G = 1 45 MHz
SR 压摆率 27 V/μs
tS 建立时间, 0.01% VS = ±15V
G = –1
10V 阶跃
CL = 100pF
400 ns
0.0015%(16 位) VS = ±15V
G = –1
10V 阶跃
CL = 100pF
700 ns
过载恢复时间 G = -10 500 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = 1
ƒ = 1kHz
VO = 3VRMS
RL = 600Ω
0.000015%
–136 dB
输出
VOUT 电压输出 RL = 10kΩ
AOL ≥ 114dB
TA = –40°C 至 +125°C
(V–) + 0.2 (V+) – 0.2 V
RL = 600Ω
AOL ≥ 110dB
(V–) + 0.6 (V+) – 0.6 V
IO< 15mA
AOL ≥ 110dB
TA = –40°C 至 +125°C
(V–) + 0.6 (V+) – 0.6 V
ISC 短路电流 30/–45 mA
CLOAD 容性负载驱动 请参阅 典型特性 pF
ZO 开环输出阻抗 ƒ = 1MHz 5 Ω
关断
VShutdown 关断引脚输入电压(1) 器件禁用(关断) (V+)-0.35 V
器件启用 (V+) – 3 V
关断引脚漏电流 1 μA
开通时间(2) 2 μs
关断时间(2) 3 µs
关断电流 关断(禁用) 1 20 µA
电源
VS 额定电压 ±2.25 ±18 V
IQ 静态电流(每通道) IOUT = 0A 3.6 4.5 mA
IOUT = 0A
TA = –40°C 至 +125°C
6 mA
温度范围
TA 额定温度范围 -40 125 °C
TA 温度范围 –55 150 °C
禁用时,输出呈现高阻抗状态。
请参阅典型特性 曲线(Figure 39Figure 41)。