ZHCSH15I September 2017 – October 2021 OPA189 , OPA2189 , OPA4189
PRODUCTION DATA
产品 | 特性 |
---|---|
OPA188 | 25µV、0.085µV/°C、8.8nV/√ Hz、轨到轨输出、36V、零漂移 CMOS |
OPA388 | 5µV、0.05µV/°C、7nV/√ Hz、10MHz、真正 轨到轨输入/输出、5.5V、零漂移 CMOS |
OPA333 | 10µV、0.05µV/°C、25µA、轨到轨输入/输出、5.5V、零漂移 CMOS |
OPA192 | 25µV、0.8µV/°C、1mA、10MHz、轨到轨输入/输出、36V、电子修整 CMOS |
OPA140 | 120µV、10MHz、5.1nV/√Hz、36V JFET 输入工业运算放大器 |
OPA209 | 采用 SOT-23 封装的 2.2nV/√Hz、150µV、18MHz、36V 双极运算放大器 |