ZHCSGA5A June 2017 – June 2018 OPA180-Q1 , OPA2180-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA180-Q1 和 OPA2180-Q1 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低失调电压 (75μV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。
单通道和双通道版本均采用 VSSOP-8 封装。单封装产品 (OPA180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C,双封装 (OPA2180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA180-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
OPA2180-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
空白
空白
空白