ZHCSET6E November 2015 – December 2019 MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
PRODUCTION DATA.
以下文档对 MSP430FR263x 和 MSP430FR253x MCU 进行了介绍。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
如需接收文档更新通知(包括器件勘误表),请转至 ti.com.cn 上相关器件的产品文件夹(关于这些产品文件夹的链接,请参阅Section 8.5)。单击右上角的“提醒我”(Alert me) 按钮。点击注册后,即可收到产品信息更改每周摘要(如有)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
勘误
说明了功能规格的已知例外情况。
说明了功能规格的已知例外情况。
说明了功能规格的已知例外情况。
说明了功能规格的已知例外情况。
用户指南
《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》
详细介绍了该器件系列提供的模块和外设。
《MSP430 FRAM 器件引导加载程序 (BSL) 用户指南》
在 MSP430 MCU 项目开发和更新阶段,引导加载程序 (BSL) 提供存储器的编程方法。该程序可由使用串行协议发送命令的工具激活。BSL 支持用户控制 MSP430 MCU 的活动,可与个人计算机或其他设备进行数据交换。
此手册介绍了 TI MSP-FET430 闪存仿真工具 (FET) 的硬件。FET 是针对 MSP430 超低功耗微控制器的程序开发工具。
应用报告
FRAM 采用非易失性存储器技术,行为与 SRAM 类似,支持大量新 应用,还改变了固件的设计方式。该应用程序报告从嵌入式软件开发方面概述了 FRAM 技术在 MSP430 中的使用方法和最佳实践。其中介绍了如何按照应用程序特定的代码、常量、数据空间要求实施存储器布局以及如何使用 FRAM 优化应用程序的能耗。
MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列的 VLO 校准
MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx (FR4xx/FR2xx) 系列微控制器 (MCU) 提供了各种时钟源,包括一些高速、高精度时钟以及一些低功耗、低系统成本时钟。用户可以选择以最佳方式权衡了性能、功耗和系统成本的时钟。片上超低频振荡器 (VLO) 是 FR4xx/FR2xx 系列 MCU 中包含的频率为 10kHz(典型值)的时钟源。VLO 具有超低的功耗, 因而 广泛适用于各种应用。
选择合适的晶体、正确的负载电路和适当的电路板布局是实现稳定的晶体振荡器的关键。该应用报告总结了晶体振荡器的功能,介绍了用于选择合适的晶体以实现 MSP430 超低功耗运行的参数。此外,还给出了正确电路板布局的提示和示例。此外,为了确保振荡器在大规模生产后能够稳定运行,还可能需要进行一些振荡器测试,该文档中提供了有关这些测试的详细信息。
随着芯片技术向更低电压方向发展以及设计具有成本效益的超低功耗组件的需求的出现,系统级 ESD 要求变得越来越苛刻。该应用报告介绍了不同的 ESD 主题,旨在帮助电路板设计人员和 OEM 理解并设计出稳健耐用的系统级设计。