ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
硬件型号使用三个可通过电阻器配置的输入(代替 SPI 引脚),它们是 。ADVANCE、MODE 和 SLEW。
这个型号使应用设计人员能够通过将每个引脚连接至逻辑高电平或逻辑低电平来配置关键器件设置,或将其悬空,或者使用合适的电阻器上拉至逻辑高电平或下拉至逻辑低电平。这样就不要求外部微控制器使用 SPI 总线来配置 MCT8315Z。一般故障信息仍可通过 nFAULT 引脚获得。可配置引脚(ADVANCE、SLEW 和 MODE)上的电压电平仅在上电期间检测一次并用于器件配置 - 这些引脚电压的任何后续变化都不会影响器件配置,直到后续的电源复位。
更多有关硬件接口的信息,请参阅节 8.3.10。