ZHCSU58 December 2023 MCT8315Z
PRODUCTION DATA
如果在任何时候 VM 引脚上的输入电源电压降至低于 VUVLO 阈值(VM UVLO 下降阈值),所有集成式 FET、驱动器电荷泵和数字逻辑控制器都会被禁用,如图 8-43 所示。VM 欠压情况消失后,将恢复正常运行(驱动器运行)。一旦器件假定 VM,IC 状态 (IC_STAT) 寄存器中的 NPOR 位就会复位并锁存为低电平。NPOR 位会保持复位状态,直到通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 引脚复位脉冲 (tRST) 将其清除为止。